??
CADモデル選択
K1141.06353550
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1441 - Hinges steel maintenance-free
Bill of material
K1141.06353550
BESTKIPP
Order No.
K1141.06353550
MATERIAL
material
Steel
FORM
Form
C
W
Angle
°
A
distance
70 mm
A1
distance
21 mm
A2
distance
21 mm
A3
width
35 mm
A4
width
35 mm
B
50 mm
GEW
Approx. weight
0.1180 kg
BS
Description
情報
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83021090
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245253081
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.

Embedded user actions